Menü Arama

Kanca ve Halka Parçaları - Eşleşmeli Pullar

Stokta

These Hook and loop Pieces with Mated Coins are made from a strip of mated coin pieces with a high initial tack and strong adherence. The attached and removed coins are readily attached and detached, allowing repeated usage and repositioning.

Its adhesive makes installation easy. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. They are a quick and easy way to attach objects together, such as attaching cloth, mounting signage, or organising stuff.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
Beyaz
84 Stokta
22.2 mm
Beyaz
Kanca ve Halka Parçası 22.2 mm 22.2 mm PA Beyaz

476957


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • Uzunluk
    22.2 mm
  • Biçim
    Loop
  • Malzeme Türü
    Naylon
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
Kanca ve Halka Parçası 22.2 mm 22.2 mm PA Beyaz

476949


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • Uzunluk
    22.2 mm
  • Biçim
    Hook
  • Malzeme Türü
    Naylon
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk