Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
190 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
4,0584 TL - 4,0584 TL 273462 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Cap
High Density Polyethylene
k5
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliamid 66
k1
68,6575 TL - 168,211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
72,8632 TL - 178,515 TL 1100 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
58,6691 TL - 143,7395 TL 12200 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
5,7828 TL - 5,7828 TL 5000 Stokta
Siyah
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Poliamid 66
k3
3,701 TL - 3,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Poliamid 66
k2
7,3284 TL - 7,3284 TL 63 Stokta
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Poliamid 66
k2
3,3645 TL - 3,3645 TL 303270 Stokta
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliamid 66
k2
5,7828 TL - 5,7828 TL 6589 Stokta
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Poliamid 66
k2
90,2117 TL - 221,0185 TL 3100 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
4,09 TL - 4,09 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Poliamid 66
k1
4,2161 TL - 4,2161 TL 6960 Stokta
Siyah
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliamid 66
k3
4,0584 TL - 4,0584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
5.2 mm
12.0 mm
Cap
High Density Polyethylene
k5
3,3645 TL - 3,3645 TL 84745 Stokta
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliamid 66
k2
4,1951 TL - 4,1951 TL 8450 Stokta
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliamid 66
k3
3,354 TL - 3,354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Poliamid 66
k2
2,5338 TL - 2,5338 TL 27357 Stokta
Siyah
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Poliamid 66
k1
4,1951 TL - 4,1951 TL 15440 Stokta
Beyaz
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliamid 66
k3
4,2161 TL - 4,2161 TL 79832 Stokta
Beyaz
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Poliamid 66
k3
  • / 10
Kapatma Kapakları M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605202004

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
273462 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brown

006106207601

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493064

Fiyat Aralığı
168,211 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493065

Fiyat Aralığı
178,515 TL - 72,8632 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493063

Fiyat Aralığı
143,7395 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
12200 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Black

006408259901

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grey

006206200201

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grey

006210200201

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grey

006205200201

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
303270 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grey

006208200201

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
6589 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493066

Fiyat Aralığı
221,0185 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grey

006108207601

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Black

006405259901

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
6960 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE White

006605201104

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grey

006205207601

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
84745 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grey

006406207601

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grey

006204207601

Fiyat Aralığı
3,354 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Black

006104259901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
27357 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA White

006406250001

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
15440 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA White

006405250001

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
79832 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66