Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 273462 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
High Density Polyethylene
 
 | 
 
k5
 
 | 
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Brown
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
 
0.583 in
 
14.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k1
 
 | 
||
| 68,6575 TL - 168,211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Silver
 
 | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
Metal Vida Kapağı
 
 | 
 
Brass
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 72,8632 TL - 178,515 TL | 1100 Stokta | 
 
Silver
 
 | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
Metal Vida Kapağı
 
 | 
 
Brass
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 58,6691 TL - 143,7395 TL | 12200 Stokta | 
 
Silver
 
 | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
Metal Vida Kapağı
 
 | 
 
Brass
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 5000 Stokta | 
 
Siyah
 
 | 
 
0.425 in
 
10.8 mm
 
 | 
 
0.74 in
 
18.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Gri
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.583 in
 
14.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 63 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 303270 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.504 in
 
12.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 6589 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.74 in
 
18.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 90,2117 TL - 221,0185 TL | 3100 Stokta | 
 
Silver
 
 | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
Metal Vida Kapağı
 
 | 
 
Brass
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Gri
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
0.74 in
 
18.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k1
 
 | 
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 6960 Stokta | 
 
Siyah
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.504 in
 
12.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Beyaz
 
 | 
 
0.205 in
 
5.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
High Density Polyethylene
 
 | 
 
k5
 
 | 
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 84745 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.504 in
 
12.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 8450 Stokta | 
 
Gri
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
0.583 in
 
14.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Gri
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.425 in
 
10.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k2
 
 | 
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 27357 Stokta | 
 
Siyah
 
 | 
 
0.232 in
 
5.9 mm
 
 | 
 
0.425 in
 
10.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k1
 
 | 
||
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 15440 Stokta | 
 
Beyaz
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
0.583 in
 
14.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 79832 Stokta | 
 
Beyaz
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.504 in
 
12.8 mm
 
 | 
 
Cap
 
 | 
 
Poliamid 66
 
 | 
 
k3
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin