Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
590750 Stokta
Beyaz
5.2 mm
Kapak
High Density Polyethylene
3
626753 Stokta
Siyah
5.9 mm
Kapak
Poliamid 66
1
52037 Stokta
Gri
6.2 mm
10.3 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
8450 Stokta
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
908340 Stokta
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
320000 Stokta
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
3465 Stokta
Beyaz
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
250 Stokta
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
245 Stokta
Doğal renk
10.5 mm
Pul
High Density Polyethylene
Washer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
300000 Stokta
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
463960 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
25000 Stokta
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
1147806 Stokta
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
559912 Stokta
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
6800 Stokta
Beyaz
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
1
41120 Stokta
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
76050 Stokta
Siyah
10.2 mm
Kapak
Poliamid 66
1
389500 Stokta
Siyah
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
  • / 10
Kapatma Kapakları 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006605201104


Stok Seviyeleri
590750 Stokta
Özellikler
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Siyah

006104259901


Stok Seviyeleri
626753 Stokta
Özellikler
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grey

006404200201


Stok Seviyeleri
52037 Stokta
Özellikler
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grey

006406207601


Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grey

006405200201


Stok Seviyeleri
908340 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grey

006208207601


Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Beyaz

006408250001


Stok Seviyeleri
3465 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grey

006405207601


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006605100001


Stok Seviyeleri
245 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493064


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grey

006108207601


Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493061


Stok Seviyeleri
463960 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104207601


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grey

006210207601


Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grey

006204200201


Stok Seviyeleri
1147806 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104200201


Stok Seviyeleri
559912 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Beyaz

006103211303


Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grey

006205200201


Stok Seviyeleri
41120 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Siyah

006108259901


Stok Seviyeleri
76050 Stokta
Özellikler
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Siyah

006408259901


Stok Seviyeleri
389500 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah