Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
74492 Stokta
Gri
4.0 mm
12.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
3500 Stokta
Yeşil
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
34085 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
273600 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
533540 Stokta
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
389500 Stokta
Siyah
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
320000 Stokta
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
76050 Stokta
Siyah
10.2 mm
Kapak
Poliamid 66
1
76 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
1238990 Stokta
Siyah
7.0 mm
Kapak
Poliamid 66
3
330905 Stokta
Beyaz
8.5 mm
Kapak
Poliamid 66
3
1951650 Stokta
Siyah
4.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
1147806 Stokta
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
1154250 Stokta
Beyaz
4.0 mm
Kapak
Poliamid 66
3
559912 Stokta
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
32500 Stokta
Brown
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
k1
3100 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
626753 Stokta
Siyah
5.9 mm
Kapak
Poliamid 66
1
  • / 10
Kapatma Kapakları 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grey

006804201401


Stok Seviyeleri
74492 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Green

006605221704


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Green

006504219204


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605221504


Stok Seviyeleri
34085 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493063


Stok Seviyeleri
273600 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493067


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grey

006206207601


Stok Seviyeleri
533540 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Siyah

006408259901


Stok Seviyeleri
389500 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grey

006208207601


Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Siyah

006108259901


Stok Seviyeleri
76050 Stokta
Özellikler
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493060


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006405259901


Stok Seviyeleri
1238990 Stokta
Özellikler
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Beyaz

006406250001


Stok Seviyeleri
330905 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006804259901


Stok Seviyeleri
1951650 Stokta
Özellikler
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grey

006204200201


Stok Seviyeleri
1147806 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006804201101


Stok Seviyeleri
1154250 Stokta
Özellikler
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104200201


Stok Seviyeleri
559912 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brown

006103207603


Stok Seviyeleri
32500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Brown
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493066


Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Siyah

006104259901


Stok Seviyeleri
626753 Stokta
Özellikler
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah