Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 6800 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kapak
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 8730 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 8450 Stokta |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 1238990 Stokta |
Siyah
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 330905 Stokta |
Beyaz
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 1221690 Stokta |
Beyaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 1951650 Stokta |
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
| 590750 Stokta |
Beyaz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
3
|
|||
| 389500 Stokta |
Siyah
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 559912 Stokta |
Gri
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 6589 Stokta |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 24700 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| 401897 Stokta |
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
3
|
|||
| 320000 Stokta |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 899082 Stokta |
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k6
|
|||
| 69350 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Pul
|
Poliamid 66
|
Washer
|
|||
| 486090 Stokta |
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin