Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185640 Stokta |
Siyah
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
| 619974 Stokta |
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 3732 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| 31446 Stokta |
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 9250 Stokta |
Brown
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 89913 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Pul
|
Poliamid 66
|
Washer
|
|||
| 17575 Stokta |
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
| 594 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
| 531133 Stokta |
Beyaz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 1250 Stokta |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 3477 Stokta |
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 300000 Stokta |
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 1154250 Stokta |
Beyaz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 76050 Stokta |
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 626753 Stokta |
Siyah
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 1147806 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 52037 Stokta |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 41120 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin