Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
76 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
32500 Stokta
Brown
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
k1
420192 Stokta
Siyah
7.5 mm
Kapak
Poliamid 66
1
908340 Stokta
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
3465 Stokta
Beyaz
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
16440 Stokta
Siyah
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
1
226100 Stokta
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
65370 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
1510705 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
206227 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
844620 Stokta
Gri
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
k1
120105 Stokta
Beyaz
7.5 mm
Kapak
Poliamid 66
1
203760 Stokta
Doğal renk
10.5 mm
Pul
Poliamid 66
Washer
603520 Stokta
Doğal renk
10.5 mm
Pul
Poliamid 66
Washer
657590 Stokta
Gri
7.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
469008 Stokta
Siyah
8.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
6016 Stokta
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
  • / 10
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493060


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brown

006103207603


Stok Seviyeleri
32500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Brown
Kapatma Kapakları 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006106259901


Stok Seviyeleri
420192 Stokta
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grey

006405200201


Stok Seviyeleri
908340 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Beyaz

006408250001


Stok Seviyeleri
3465 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Siyah

006103222003


Stok Seviyeleri
16440 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grey

006206200201


Stok Seviyeleri
226100 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Yellow

006504202604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006103100001


Stok Seviyeleri
65370 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Pul M6 7.9 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006006100001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504201604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006005100001


Stok Seviyeleri
1510705 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006004100001


Stok Seviyeleri
206227 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Gri

006103200203


Stok Seviyeleri
844620 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Gri
Kapatma Kapakları 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Beyaz

006106250001


Stok Seviyeleri
120105 Stokta
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006306100001


Stok Seviyeleri
203760 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006305100001


Stok Seviyeleri
603520 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Grey

006106200201


Stok Seviyeleri
657590 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006205259901


Stok Seviyeleri
469008 Stokta
Özellikler
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grey

006108200201


Stok Seviyeleri
6016 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66