Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Boru biçimli ürünlerin son kat işlemi için idealdir.Parçanın kolaylıkla takılmasını sağlayan esnek malzeme.Boruları kir, toz ve diğer döküntülerden korur. Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1523
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 21000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 405000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 250 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 2500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 4200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 110160 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 5040 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 244 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1240 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin