Menü Arama

Karton Kancaları

Stokta

Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.

These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.

  • Material: Low-density polyethylene (LDPE).
  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
12,5119 TL - 12,5119 TL 440832 Stokta
10.0 mm
55.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 21700 Stokta
18.0 mm
59.5 mm
Karton Kanca 55.0 mm 10.0 mm İçine Takma

496852

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
440832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Görüntü Cephesi
    None
  • Malzeme
    LDPE
  • Montaj Yöntemi
    İçine Takma
  • Tırnak Yapılandırması
    Single
Karton Kanca 59.5 mm 18.0 mm İçine Takma

496853

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
21700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Görüntü Cephesi
    None
  • Malzeme
    LDPE
  • Montaj Yöntemi
    İçine Takma
  • Tırnak Yapılandırması
    Single