Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
206,9474 TL - 206,9474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
191,5111 TL - 191,5111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
209,1384 TL - 209,1384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
160,7378 TL - 160,7378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
55,0731 TL - 55,0731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
290,6028 TL - 290,6028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
68,2189 TL - 68,2189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
74,8914 TL - 74,8914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
83,6554 TL - 83,6554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
79,2733 TL - 79,2733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
91,3237 TL - 91,3237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
1.014,8191 TL - 1.014,8191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
410,5087 TL - 410,5087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
451,2409 TL - 451,2409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
419,3722 TL - 419,3722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
435,8045 TL - 435,8045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
72,6009 TL - 72,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
38,5412 TL - 38,5412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M4 30.0 mm Stainless Steel

1505162

Fiyat Aralığı
206,9474 TL - 206,9474 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 10.0 mm Stainless Steel

1505152

Fiyat Aralığı
191,5111 TL - 191,5111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M5 10.0 mm Stainless Steel

1505171

Fiyat Aralığı
209,1384 TL - 209,1384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tırnak Çapı
    6.0 mm
Omuzlu Vida M3 4.0 mm Stainless Steel

1505144

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 6.0 mm Stainless Steel

1505148

Fiyat Aralığı
160,7378 TL - 160,7378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M6 50.0 mm Stainless Steel

1505207

Fiyat Aralığı
55,0731 TL - 55,0731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tırnak Çapı
    8.0 mm
Omuzlu Vida M16 45.0 mm Stainless Steel

1505118

Fiyat Aralığı
290,6028 TL - 290,6028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M10 30.0 mm Stainless Steel

1505075

Fiyat Aralığı
68,2189 TL - 68,2189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 45.0 mm Stainless Steel

1505080

Fiyat Aralığı
74,8914 TL - 74,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 55.0 mm Stainless Steel

1505083

Fiyat Aralığı
83,6554 TL - 83,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 50.0 mm Stainless Steel

1505081

Fiyat Aralığı
79,2733 TL - 79,2733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 80.0 mm Stainless Steel

1505089

Fiyat Aralığı
91,3237 TL - 91,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M12 80.0 mm Stainless Steel

1505111

Fiyat Aralığı
1.014,8191 TL - 1.014,8191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M10 25.0 mm Stainless Steel

1505074

Fiyat Aralığı
410,5087 TL - 410,5087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 50.0 mm Stainless Steel

1505082

Fiyat Aralığı
451,2409 TL - 451,2409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 30.0 mm Stainless Steel

1505076

Fiyat Aralığı
419,3722 TL - 419,3722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 40.0 mm Stainless Steel

1505079

Fiyat Aralığı
435,8045 TL - 435,8045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M12 100.0 mm Stainless Steel

1505093

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M10 40.0 mm Stainless Steel

1505078

Fiyat Aralığı
72,6009 TL - 72,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M6 20.0 mm Stainless Steel

1505197

Fiyat Aralığı
38,5412 TL - 38,5412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tırnak Çapı
    8.0 mm