Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309,3255 TL - 309,3255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
50.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
52,7825 TL - 52,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
55.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
816,6356 TL - 816,6356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
50.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
155,1608 TL - 155,1608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
70,4098 TL - 70,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
35.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
565,7691 TL - 565,7691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
60.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
696,7295 TL - 696,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
100.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
85,8462 TL - 85,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
121,101 TL - 121,101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
133,1514 TL - 133,1514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
40.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
174,979 TL - 174,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
324,6624 TL - 324,6624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
60.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
300,462 TL - 300,462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
534,8962 TL - 534,8962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
50.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
449,05 TL - 449,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
86,9418 TL - 86,9418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
65.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
674,7202 TL - 674,7202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
97,9963 TL - 97,9963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
173,8836 TL - 173,8836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin