Menü Arama

Kelepçeli Pullar - Naylon

Stokta

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Seri Kodu: SR1943

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik İç Çap Dış Çap Uyumlu Boru Boyutu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Toplam Yükseklik Satın Al
5,0993 TL - 5,0993 TL 6030 Stokta
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL 289068 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 490780 Stokta
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 1100 Stokta
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 700 Stokta
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 6585 Stokta
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 119523 Stokta
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 353340 Stokta
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 18000 Stokta
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL 465 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
24,9185 TL - 24,9185 TL 18544 Stokta
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 1664 Stokta
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 2016 Stokta
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 10066 Stokta
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
  • / 2
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Natural

102013000001

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6030 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Black

102011059901

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
289068 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Black

102016059901

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
490780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102023059901

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102022000001

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Black

102013059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6585 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102023000001

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Natural

102057000001

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Black

102026059901

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
119523 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Natural

102016000001

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
353340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Natural

102056000001

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

102026000001

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Black

102055059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

102011000001

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
465 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natural

102033000001

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
18544 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102024000001

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Black

102029059901

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

102019000001

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
1664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Black

102028059901

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

102028000001

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
10066 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm