Menü Arama

Kelepçeli Pullar - Naylon

Stokta

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Seri Kodu: SR1943

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik İç Çap Dış Çap Uyumlu Boru Boyutu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Toplam Yükseklik Satın Al
160240 Stokta
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
233060 Stokta
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
22500 Stokta
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1600 Stokta
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
10 Stokta
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
465 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
6834 Stokta
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
23800 Stokta
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
142576 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
156400 Stokta
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
7600 Stokta
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
3200 Stokta
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
  • / 2
Semer Pul 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102020000001


Stok Seviyeleri
160240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102016059901


Stok Seviyeleri
233060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102023059901


Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102019000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102056059901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    16.5 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102022000001


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102022059901


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102024000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

102011000001


Stok Seviyeleri
465 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102013000001


Stok Seviyeleri
6834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    4.2 mm
Semer Pul 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102057000001


Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    10.4 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Black

102011059901


Stok Seviyeleri
142576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102019059901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102020059901


Stok Seviyeleri
156400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102026000001


Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    8.3 mm
Semer Pul 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102033000001


Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    10.4 mm