Menü Arama

Kenar Koruyucu

Stokta

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Plastik bantlama ve açıktaki köşeleri korumak için kullanılır.Darbeleri emen ve kuvveti uzunlukları boyunca eşit olarak dağıtan bir tampon görevi görür.Endüstriyel, ticari ve elektronik ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1042, SR1177, SR5558

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W W2 SW Renk Malzeme h Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
46.2 mm
4
8000 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
40.0 mm
3
1500 Stokta
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
27.0 mm
3
990 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Siyah
PP
40.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
28.4 mm
3
88000 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
40.0 mm
1
75000 Stokta
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Siyah
PP
25.0 mm
1
11 Stokta
135.0 mm
19.0 mm
Siyah
HDPE
5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
28.4 mm
3
27000 Stokta
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Siyah
PP
25.0 mm
3
91200 Stokta
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
45.8 mm
1
1710 Stokta
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
25.0 mm
1
432 Stokta
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Siyah
PP
135.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Siyah
PP
90.0 mm
1
36400 Stokta
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
25.0 mm
3
1836 Stokta
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Siyah
PP
90.0 mm
1
800 Stokta
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Siyah
LDPE - PIR
27.0 mm
3
22 Stokta
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Siyah
PP
88.0 mm
1
Kenar Koruyucu 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Doğal renk

803759


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Tip
    4
Kenar Koruyucu 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Siyah

110245


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Doğal renk

10180


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu 28.0 mm 40.0 mm PP Black

110250


Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Siyah

800234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Siyah

110246


Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 18.0 mm 40.0 mm PP Black

110248


Stok Seviyeleri
75000 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 19.0 mm 51.0 mm HDPE Black

10203


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tip
    5
  • Slot Type
    Slot
  • Stil
    Protection Band
Kenar Koruyucu 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

51564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu 18.0 mm 40.0 mm PP Black

110247


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

89395


Stok Seviyeleri
91200 Stokta
Özellikler
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Siyah

110244


Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 50.0 mm PP Black

498745


Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tip
    2
Kenar Koruyucu (PT)

498747


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 40.0 mm (L) 40.0 mm (W) 4.0 mm

110243


Stok Seviyeleri
36400 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu (PT)

498746


Stok Seviyeleri
1836 Stokta
Özellikler
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tip
    1
Kenar Koruyucu 45.2 mm (L) 45.2 mm (W) 4.0 mm

802802


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tip
    3
Kenar Koruyucu (PT)

498744


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tip
    1