Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 4240 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 57600 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 4500 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 950000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 42000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3836 Stokta |
|
Siyah
|
Silicone
|
|
|
|
|||
| 219450 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
|||
| 24 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 4085000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 160000 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 41475 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|||
| 5000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
|||
| 13320 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin