Menü Arama

Konik Topuzlar

Stokta

Tapered Knobs offer a ball shaped top grip with a longer shaft length and is available in a wide range of shapes and sizes. These lever style knobs allow for excellent grip, positioning, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1533

Seri Kodu: SR1533 ,SR6538

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Satın Al
64600 Stokta
M12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Through Hole
46400 Stokta
M6
665 Stokta
M6
Dişli Kör Delik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Dişli Kör Delik
30240 Stokta
M5
Dişli Kör Delik
10 Stokta
M12
Dişli Saplama
60 Stokta
M10
Dişli Kör Delik
165 Stokta
M10
Dişli Kör Delik
45 Stokta
M12
Dişli Saplama
600 Stokta
M10
Dişli Kör Delik
25596 Stokta
35.1 mm
M6;M8
Self Tapping
249 Stokta
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
3474 Stokta
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
929 Stokta
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
66444 Stokta
M8
70300 Stokta
M6
89300 Stokta
M10
Dişli Saplama
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
99750 Stokta
M10
  • / 4
Konik Topuz 31.0 mm M12 Siyah

466376


Stok Seviyeleri
64600 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 26.0 mm M12 Black PA

466340


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Through Hole
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7318190090
Konik Topuz 18.0 mm M6 Siyah

466378


Stok Seviyeleri
46400 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 18.0 mm M6 Black Phenolic

1219162


Stok Seviyeleri
665 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 26.0 mm M12 Black Phenolic

1219174


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 14.0 mm M5 Black Phenolic

1219160


Stok Seviyeleri
30240 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 28.0 mm M12 Black

1219176


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7326909890
Konik Topuz 25.0 mm M10 Black PA

1340350


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 28.0 mm M10 Black Phenolic

1219177


Stok Seviyeleri
165 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 31.0 mm M12 Black

1219156


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7326909890
Konik Topuz 26.0 mm M10 Black PA

1340351


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Kör Delik
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 1.380 in M6;M8 PP Siyah

KN4X-5X-S3-----


Stok Seviyeleri
25596 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    50.8 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Dahili Diş Boyutu
    M6;M8
  • Eklenti Malzemesi
    Kendinden Kılavuzlu
Konik Topuz 1.380 in M10;M12 TPE Siyah

KN6X-8X-S3--S--


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    50.8 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    12.7 mm
  • Dahili Diş Boyutu
    M10;M12
  • Eklenti Malzemesi
    Kendinden Kılavuzlu
Konik Topuz 1.630 in M10;M12 TPE Siyah

KN6X-8X-S5--S--


Stok Seviyeleri
3474 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    41.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    61.5 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    19.1 mm
  • Dahili Diş Boyutu
    M10;M12
  • Eklenti Malzemesi
    Kendinden Kılavuzlu
Konik Topuz 1.380 in M10;M12 PP Siyah

KN6X-8X-S3-----


Stok Seviyeleri
929 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    50.8 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    18.3 mm
  • Dahili Diş Boyutu
    M10;M12
  • Eklenti Malzemesi
    Kendinden Kılavuzlu
Konik Topuz 24.0 mm M8 Siyah

466374


Stok Seviyeleri
66444 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 18.0 mm M6 Siyah

466373


Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7318190090
Konik Topuz 23.0 mm M10 Black

466334


Stok Seviyeleri
89300 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 15.0 mm M5 Siyah

466372


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Konik Topuz 28.0 mm M10 Siyah

466380


Stok Seviyeleri
99750 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Nylon 6
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090