Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Gövde Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 80 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 70 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin