Menü Arama

Makine Vidaları - Cilt

Stokta

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
9.5 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
156320 Stokta
M6
Doğal renk
5.0 mm
Oluklu Baş
4750 Stokta
M4
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
900 Stokta
M8
Doğal renk
80.0 mm
Oluklu Baş
1750 Stokta
M4
Krom
12.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
20.0 mm
Oluklu Baş
112260 Stokta
M5
Doğal renk
6.0 mm
Oluklu Baş
300 Stokta
M6
Doğal renk
45.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
44045 Stokta
M3
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
746 Stokta
M4
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
900 Stokta
M5
Doğal renk
50.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Doğal renk

012520B037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Stainless Steel Krom

050062040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Stainless Steel Krom

050042040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 5.0 mm Nylon Natural

050060500002


Stok Seviyeleri
156320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Mild Steel Krom

050041040952


Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Mild Steel Krom

050051640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Mild Steel Krom

050061640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 80.0 mm Nylon Natural

050088000002


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Mild Steel Krom

050041240952


Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Mild Steel Krom

050052040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Mild Steel Krom

050040640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M2.5 20.0 mm Nylon Natural

050022000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

050050600002


Stok Seviyeleri
112260 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 45.0 mm Nylon Natural

050064500002


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Mild Steel Krom

050042540952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Mild Steel Krom

050031640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Mild Steel Krom

050030640952


Stok Seviyeleri
44045 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Mild Steel Krom

050040840952


Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Mild Steel Krom

050051040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 50.0 mm Nylon Natural

050055000002


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası