Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
105,6646 TL - 105,6646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 139 Stokta
TX10
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
878,2816 TL - 878,2816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
30.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL 3000 Stokta
TX20
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
10.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
234,3346 TL - 574,1198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
10.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
282,8347 TL - 282,8347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
105,6646 TL - 105,6646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
142,2141 TL - 142,2141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 41 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 50 Stokta
TX10
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
159,4431 TL - 159,4431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
100,8843 TL - 100,8843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
174,5807 TL - 174,5807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
154,4636 TL - 154,4636 TL 23 Stokta
TX20
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm Reny Black

1440766

Fiyat Aralığı
105,6646 TL - 105,6646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Black

1440760

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm Reny Black

1440731

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 30.0 mm PPS Light Brown

1440285

Fiyat Aralığı
878,2816 TL - 878,2816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm Reny Black

1440728

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Black

1440733

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 10.0 mm Reny Black

1440740

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Black

1440741

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 10.0 mm PPS Light Brown

1440275

Fiyat Aralığı
574,1198 TL - 234,3346 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm Reny Black

1440769

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm Reny Black

1440772

Fiyat Aralığı
282,8347 TL - 282,8347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Black

1440762

Fiyat Aralığı
105,6646 TL - 105,6646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm Reny Black

1440738

Fiyat Aralığı
142,2141 TL - 142,2141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Black

1440768

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm Reny Black

1440759

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm Reny Black

1440746

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm Reny Black

1440771

Fiyat Aralığı
159,4431 TL - 159,4431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440234

Fiyat Aralığı
100,8843 TL - 100,8843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm PPS Light Brown

1440238

Fiyat Aralığı
174,5807 TL - 174,5807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm PPS Light Brown

1440242

Fiyat Aralığı
154,4636 TL - 154,4636 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı