Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111,7396 TL - 111,7396 TL | 41 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | 50 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
123,9891 TL - 123,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
702,9042 TL - 702,9042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | 139 Stokta |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
282,8347 TL - 282,8347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
142,2141 TL - 142,2141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
159,4431 TL - 159,4431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
111,7396 TL - 111,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
105,6646 TL - 105,6646 TL | 96 Stokta |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
94,2118 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
315,9982 TL - 315,9982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
174,5807 TL - 174,5807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
134,3465 TL - 134,3465 TL | 25 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
268,3942 TL - 657,5659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin