Menü Arama

Makine Vidaları - Kare

Stokta

These Square Machine Screws are utilised in various situations where the benefits of a square head shape are coupled with the advantages of plastic material. It is a lighter, corrosion-resistant alternative to metal machine screws.

It is appropriate for electrical applications with minimal shock or short circuit risk. Furthermore, it is corrosion resistant, making them appropriate for use in areas where exposure to moisture or chemicals is a problem. Because they are lightweight, they lower the total weight of the assembly, making them useful in applications where weight reduction is needed.

It provides increased grip and torque transmission, making it perfect for applications requiring secure attaching with the ease of hand tightening. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and consumer goods.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
6500 Stokta
1.25 mm
M8
50.0 mm
16515 Stokta
1.0 mm
M6
80.0 mm
10698 Stokta
1.0 mm
M6
40.0 mm
9000 Stokta
1.0 mm
M6
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
60.0 mm
Screw Tahriksiz M8 50.0 mm PA Natural

0900610000VR


Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Genişliği
    10.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Screw Tahriksiz M6 80.0 mm PA Natural

0900570000VR


Stok Seviyeleri
16515 Stokta
Özellikler
  • Kafa Genişliği
    10.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Makine Vidası Kare Başlı Oluklu Baş M6 40.0 mm PA Natural

0900530000VR


Stok Seviyeleri
10698 Stokta
Özellikler
  • Kafa Genişliği
    10.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Screw Tahriksiz M6 50.0 mm PA Natural

0900540000VR


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Genişliği
    10.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Screw Tahriksiz M6 60.0 mm PA Natural

0900550000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Genişliği
    10.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6