Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 16575 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1330 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 52128 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 56000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 114518 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin