Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1990 Stokta
M4 x 0.7
20.0 mm
Oluklu Baş
11500 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
4000 Stokta
M6 x 1.0
45.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M8 x 1.25
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
36000 Stokta
M5 x 0.8
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M10 x 1.5
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M5 x 0.8
12.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M3 x 0.5
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
42.0 mm
Oluklu Baş
18000 Stokta
M3 x 0.5
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
3990 Stokta
M6 x 1.0
75.0 mm
Çapraz Tahrikli
58880 Stokta
M8 x 1.25
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
1500 Stokta
M10 x 1.5
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
2000 Stokta
M8 x 1.25
25.0 mm
Oluklu Baş
1000 Stokta
M10 x 1.5
20.0 mm
Oluklu Baş
940 Stokta
M4 x 0.7
40.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F020


Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G016


Stok Seviyeleri
11500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G045


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G025


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080G010


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.45 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G020


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F012


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045F020


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F008


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050F020


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050F042


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050F016


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G075


Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G070


Stok Seviyeleri
58880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G050


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125F025


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150F020


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F040


Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk