Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
3,0911 TL - 3,0911 TL 750 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,8283 TL - 2,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,5759 TL - 2,5759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
4,8996 TL - 4,8996 TL 750 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
4,8155 TL - 4,8155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
8,1169 TL - 8,1169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
3,0279 TL - 3,0279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
3,5852 TL - 3,5852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
2,7021 TL - 2,7021 TL 246 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
2,979 TL - 2,979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,1904 TL - 2,1904 TL 1994 Stokta
0.8 mm
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 7295 Stokta
0.5 mm
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0152 TL - 2,0152 TL 134862 Stokta
0.7 mm
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2,1709 TL - 2,1709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
2,8914 TL - 2,8914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
2,0735 TL - 2,0735 TL 27000 Stokta
0.7 mm
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

421009500002

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

421007000002

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

421002500002

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

421007500002

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

421000500002

Fiyat Aralığı
4,8996 TL - 4,8996 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

421011500002

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

421008500002

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Natural

421004000002

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

421005500002

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
246 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

0130470000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

0130280000VR

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
1994 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Natural

0130070000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
7295 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

0130180000VR

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
134862 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

0130330000VR

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon Natural

0130500000VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

0130220000VR

Fiyat Aralığı
2,0735 TL - 2,0735 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm