Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,0911 TL - 3,0911 TL | 750 Stokta |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8283 TL - 2,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,5759 TL - 2,5759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,9124 TL - 2,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8996 TL - 4,8996 TL | 750 Stokta |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8155 TL - 4,8155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,1169 TL - 8,1169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,5852 TL - 3,5852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7021 TL - 2,7021 TL | 246 Stokta |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,979 TL - 2,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1904 TL - 2,1904 TL | 1994 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9373 TL - 1,9373 TL | 7295 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 134862 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1709 TL - 2,1709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0735 TL - 2,0735 TL | 27000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin