Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705920 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
|||
| 7595 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 75500 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|||
| 19575 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
|||
| 8472 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
|||
| 49322 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
|||
| 108345 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
|||
| 1424460 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
|||
| 62928 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
|||
| 219901 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 19000 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 29909 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
|||
| 31460 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
|||
| 35-UWPP-M8 | 84798 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 9492 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|||
| 2686 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 2681380 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
|||
| 165810 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
|||
| 108180 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin