Menü Arama

Membran Giriş Halkası - Plaka Montajlı

Stokta

Cable Entry System Grommets are a tool-free entry and connecting technology for machines and equipment. Available in a selection of sizes, most of the range are open and feature a slot and bore. A closed option that does not have a slot and bore is also available. Made from Black TPE TPV, these grommets have an IP65 protection grade. They are suitable for use in temperatures ranging from -30C up to 100C. An accompanying Cable Entry System Plate is available to purchase separately.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Satın Al
255 Stokta
22.3 mm
1411 Stokta
22.3 mm
1110 Stokta
22.3 mm
1428 Stokta
22.3 mm
280 Stokta
22.3 mm
42864 Stokta
22.3 mm
5364 Stokta
22.3 mm
38988 Stokta
22.3 mm
113582 Stokta
Kablo Salmastrası 22.3 mm 22.2 mm TPE; TPV Black

1334539


Stok Seviyeleri
255 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm TPE; TPV Black

1334532


Stok Seviyeleri
1411 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 15.0 mm 16.0 mm TPE; TPV Black

1334538


Stok Seviyeleri
1110 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.0 mm TPE; TPV Black

1334534


Stok Seviyeleri
1428 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 9.0 mm 11.0 mm TPE; TPV Black

1334535


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 11.0 mm 13.0 mm TPE; TPV Black

1334536


Stok Seviyeleri
42864 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
TPE; TPV N/A (OD)

1334533


Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 13.0 mm 15.0 mm TPE; TPV Black

1334537


Stok Seviyeleri
38988 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
Halkalar 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Siyah Silicone Rubber

1258288


Stok Seviyeleri
113582 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • GTIP Numarası
    7326909890