Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
|||
| 7128 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
|||
| 145440 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
| 31084 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
|||
| MT-11 | 39600 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 13320 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
| 26600 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
|||
| 80280 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
| 58350 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|||
| 77902 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
| 10279 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 5098 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
| 85656 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 42752 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
| 15266 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
|||
| 1245 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
|||
| 97128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 49568 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin