Menü Arama

NPT Dişli Tapalar

Stokta

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Malzeme: LDPE Renk: Blue Seri Kodu: SR1114

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID FD Renk od1 Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) od2 Satın Al
189000 Stokta
9.0 mm
15.5 mm
Mavi
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
17550 Stokta
26.2 mm
34.1 mm
Mavi
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
97500 Stokta
20.6 mm
27.8 mm
Mavi
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
195000 Stokta
12.7 mm
19.5 mm
Mavi
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
68000 Stokta
15.9 mm
23.0 mm
Mavi
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
NPT Dişli Tapa 1/4" Blue LDPE

EN-1/4


Stok Seviyeleri
189000 Stokta
Özellikler
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Renk
    Mavi
NPT Dişli Tapa 1.0" Blue LDPE

EN-1


Stok Seviyeleri
17550 Stokta
Özellikler
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Renk
    Mavi
NPT Dişli Tapa 3/4" Blue LDPE

EN-3/4


Stok Seviyeleri
97500 Stokta
Özellikler
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Renk
    Mavi
NPT Dişli Tapa 3/8" Blue LDPE

EN-3/8


Stok Seviyeleri
195000 Stokta
Özellikler
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Renk
    Mavi
NPT Dişli Tapa 1/2" Blue LDPE

EN-1/2


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Renk
    Mavi