Stainless Steel Retaining cable with two loop ends coated with clear PVC.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Uzunluğu | Delik Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337541 | 294,3888 TL - 294,3888 TL | 28 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 271,7763 TL - 271,7763 TL | 29 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 289,0349 TL - 289,0349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 357,3434 TL - 357,3434 TL | 20 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 348,8606 TL - 348,8606 TL | 29 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 296,605 TL - 296,605 TL | 20 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 283,988 TL - 283,988 TL | 3152 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 259,1746 TL - 259,1746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 341,2904 TL - 341,2904 TL | 28 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 274,1047 TL - 274,1047 TL | 56 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 276,523 TL - 276,523 TL | 20 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 303,965 TL - 303,965 TL | 3648 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin