Menü Arama

Poster Tutucular - Ayarlanabilir

Stokta

Adjustable Poster Holders designed to securely hold and display posters, banners and other printed materials at conferences or exhibitions. It has two movable top hooks and a bottom part that is weighted to keep the poster straight.

Also in this product group you can find Poster Clips that can be used with poster edging to hang posters in point of display applications. As well as, Poster Edging strip that can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately).

They are quick and easy to install due to their flexibility.

  • Material:Polypropylene ( PP), Polyvinyl Chloride (PVC), Aluminium
  • Colour: Grey, Clear, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
41,531 TL - 101,7508 TL 1295 Stokta
1.0 m
PVC
15.5 mm
62,4542 TL - 153,0128 TL 297 Stokta
1.0 m
PVC
15.5 mm
41,531 TL - 101,7508 TL 525 Stokta
1.0 m
PVC
15.5 mm
Poster Tutucu 15.5 mm Black PVC

496917

Fiyat Aralığı
101,7508 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Poster Tutucu 15.5 mm Clear PVC

496915

Fiyat Aralığı
153,0128 TL - 62,4542 TL

Stok Seviyeleri
297 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Poster Tutucu 15.5 mm White PVC

496916

Fiyat Aralığı
101,7508 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790