Menü Arama

Raylar - Ayarlanabilir/Pürüzsüz Tabanlı

Stokta

Glides with adjustable, smooth base.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
4432 Stokta
M22 x 25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M22 x 25
16974 Stokta
M22
26.4 mm
35.0 mm
11780 Stokta
M10 x 25
32376 Stokta
M22 x 25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
40.0 mm
1947 Stokta
M22
25.0 mm
40.0 mm
10714 Stokta
M30 x 30
625 Stokta
M22 x 25
1200 Stokta
M8
30.0 mm
86 Stokta
M30 x 30
3360 Stokta
M30 x 28
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
40.0 mm
6237 Stokta
M30
30.0 mm
50.0 mm
5700 Stokta
M42
40.0 mm
60.0 mm
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M22 x 25 Siyah

060404069901


Stok Seviyeleri
4432 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22 x 25
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M22 x 25 Siyah

060002069901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22 x 25
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M22 26.4 mm Siyah

060353569901


Stok Seviyeleri
16974 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M10 x 25 Siyah

060202069901


Stok Seviyeleri
11780 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 25
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M22 x 25 Siyah

060303069901


Stok Seviyeleri
32376 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22 x 25
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M10 Siyah

465349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Black Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 Siyah

465351


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Black Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M22 25.0 mm Black

060005069901


Stok Seviyeleri
1947 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M30 x 30 Siyah

060454569901


Stok Seviyeleri
10714 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M30 x 30
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M22 x 25 Siyah

060003069901


Stok Seviyeleri
625 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M22 x 25
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 Siyah

465353


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Black Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M30 x 30 Siyah

060006069901


Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M30 x 30
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar M30 x 28 Siyah

060505069901


Stok Seviyeleri
3360 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M30 x 28
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 Siyah

465357


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Black Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M30 30.0 mm Black

060007069901


Stok Seviyeleri
6237 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M30
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yekpare Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M42 40.0 mm Black

060008069901


Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M42
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6