Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

Stokta

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.

Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.

  • Özellikle 3000 ve 6000 SAE PSI hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır.
  • Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korur.
  • -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Natural Seri Kodu: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk D Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) h d Tip Satın Al
12,0503 TL - 29,5233 TL 2574 Stokta
Red
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
15,8348 TL - 38,7952 TL 22518 Stokta
Red
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
58,957 TL - 144,4448 TL 3546 Stokta
Red
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
11,0544 TL - 27,0833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
3,3133 TL - 5,154 TL 100 Stokta
Red
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
5,1278 TL - 7,9766 TL 100 Stokta
Red
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
2,4636 TL - 3,8322 TL 100 Stokta
Red
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
3,452 TL - 5,3697 TL 100 Stokta
Red
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
2,5757 TL - 4,0066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
2,6701 TL - 4,1535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
2,3898 TL - 3,7175 TL 100 Stokta
Red
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
6,6414 TL - 10,3311 TL 100 Stokta
Red
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
4,0243 TL - 6,2601 TL 46800 Stokta
Red
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
5,5261 TL - 8,5962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
2,0181 TL - 3,1392 TL 100 Stokta
Red
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
2,3101 TL - 3,5936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
  • / 2
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

3460000

Fiyat Aralığı
29,5233 TL - 12,0503 TL

Stok Seviyeleri
2574 Stokta
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

3462000

Fiyat Aralığı
38,7952 TL - 15,8348 TL

Stok Seviyeleri
22518 Stokta
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

3462500

Fiyat Aralığı
144,4448 TL - 58,957 TL

Stok Seviyeleri
3546 Stokta
Özellikler
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

3455000

Fiyat Aralığı
27,0833 TL - 11,0544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 50.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592080

Fiyat Aralığı
5,154 TL - 3,3133 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 63.5 mm J518-62 6000 LDPE

20592158

Fiyat Aralığı
7,9766 TL - 5,1278 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592066

Fiyat Aralığı
3,8322 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 60.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592097

Fiyat Aralığı
5,3697 TL - 3,452 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 44.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592073

Fiyat Aralığı
4,0066 TL - 2,5757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

20592134

Fiyat Aralığı
4,1535 TL - 2,6701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592059

Fiyat Aralığı
3,7175 TL - 2,3898 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

20592165

Fiyat Aralığı
10,3311 TL - 6,6414 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

20592141

Fiyat Aralığı
6,2601 TL - 4,0243 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592103

Fiyat Aralığı
8,5962 TL - 5,5261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

20592110

Fiyat Aralığı
3,1392 TL - 2,0181 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

20592127

Fiyat Aralığı
3,5936 TL - 2,3101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    3000 PSI
  • SAE Kodu
    J518-61