Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tam Malzeme H Uyumlu Diş Tipi Satın Al
3,1962 TL - 7,8308 TL 6171 Stokta
11.9 mm
Red
22.2 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
2,6083 TL - 6,3906 TL 33240 Stokta
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Low Density Polyethylene
13.0
UNF
2,6285 TL - 6,4399 TL 1604 Stokta
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Low Density Polyethylene
16.2
UNF
3,2173 TL - 7,8826 TL 33830 Stokta
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Low Density Polyethylene
11.0
BSP
2,6495 TL - 6,4914 TL 102000 Stokta
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Low Density Polyethylene
14.0
UNF
5,0784 TL - 12,442 TL 7035 Stokta
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Low Density Polyethylene
21.2
BSP
2,6495 TL - 6,4914 TL 1550 Stokta
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Low Density Polyethylene
16.2
UNF
3,6387 TL - 8,9149 TL 897 Stokta
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Low Density Polyethylene
13.0
BSP
4,5947 TL - 11,257 TL 843645 Stokta
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Low Density Polyethylene
3,1122 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Low Density Polyethylene
32,0682 TL - 78,5673 TL 840 Stokta
63.3 mm
Natural
30.7 mm
2 1/2"
Low Density Polyethylene
8,9265 TL - 21,87 TL 24472 Stokta
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Low Density Polyethylene
6,8657 TL - 16,8211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Natural
16.8 mm
1"
Low Density Polyethylene
12,3638 TL - 27,9349 TL 9060 Stokta
15.9 mm
Red
71.8 mm
5/8"
Low Density Polyethylene
14,9301 TL - 36,5788 TL 8610 Stokta
38.1 mm
Red
44.5 mm
1 1/12"
Low Density Polyethylene
4,0584 TL - 9,9432 TL 208 Stokta
7.5 mm
Red
38.1 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
5,2044 TL - 12,751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Red
23.8 mm
5/8"
Low Density Polyethylene
15,2455 TL - 37,3515 TL 54558 Stokta
32.0 mm
Red
58.5 mm
1 1/4"
Low Density Polyethylene
3,1438 TL - 7,7022 TL 34976 Stokta
12.8 mm
Natural
20.2 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
2,9755 TL - 7,29 TL 24066 Stokta
12.0 mm
Natural
16.0 mm
Low Density Polyethylene
  • / 3
Flanşlı Kapak 11.9 mm 22.2 mm LDPE Red

51051

Fiyat Aralığı
7,8308 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
6171 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Saplama Koruma Başlığı 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm PE Natural

110856

Fiyat Aralığı
6,3906 TL - 2,6083 TL

Stok Seviyeleri
33240 Stokta
Özellikler
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/19-18
Saplama Koruma Başlığı 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm PE Natural

110854

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
1604 Stokta
Özellikler
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-16
Saplama Koruma Başlığı 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PE Natural

110857

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
33830 Stokta
Özellikler
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • D
    15.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4-19
Saplama Koruma Başlığı 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm PE Natural

110859

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16-16
Saplama Koruma Başlığı 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm PE Natural

110855

Fiyat Aralığı
12,442 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
7035 Stokta
Özellikler
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-14
Saplama Koruma Başlığı 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PE Natural

110858

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
1550 Stokta
Özellikler
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    23.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16-16
Saplama Koruma Başlığı 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm PE Natural

110853

Fiyat Aralığı
8,9149 TL - 3,6387 TL

Stok Seviyeleri
897 Stokta
Özellikler
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    19.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8-19
Flanşlı Kapak 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

E-3/4-CAT

Fiyat Aralığı
11,257 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
843645 Stokta
Özellikler
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natural

E-3/8-A

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 63.3 mm 30.7 mm LDPE Natural

E-2-1/2

Fiyat Aralığı
78,5673 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    2 1/2"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

E-1-3/16

Fiyat Aralığı
21,87 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
24472 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natural

E-1

Fiyat Aralığı
16,8211 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 15.9 mm 71.8 mm LDPE Red

60864

Fiyat Aralığı
27,9349 TL - 12,3638 TL

Stok Seviyeleri
9060 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 38.1 mm 44.5 mm LDPE Red

60807

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
8610 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 1/12"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 7.5 mm 38.1 mm LDPE Red

60273

Fiyat Aralığı
9,9432 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 15.9 mm 23.8 mm LDPE Red

10720

Fiyat Aralığı
12,751 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 32.0 mm 58.5 mm LDPE Red

11319

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
54558 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 1/4"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 12.8 mm 20.2 mm LDPE Natural

10719

Fiyat Aralığı
7,7022 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
34976 Stokta
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 12.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

12760

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
24066 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene