Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 47600 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Kırmızı
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 140000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Kırmızı
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 43200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|
|||
| 6000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Kırmızı
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 840 Stokta |
2.492 in
63.3 mm
|
Doğal renk
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 33600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 72000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 12600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Kırmızı
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 897600 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 5000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
| 584800 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin