Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tam Malzeme H Uyumlu Diş Tipi Satın Al
176800 Stokta
29.8 mm
Doğal renk
19.3 mm
13/16"
Low Density Polyethylene
705600 Stokta
18.5 mm
Doğal renk
15.9 mm
3/4"
Low Density Polyethylene
2640 Stokta
23.5 mm
Kırmızı
55.5 mm
Low Density Polyethylene
281200 Stokta
12.5 mm
Doğal renk
11.7 mm
1/2"
Low Density Polyethylene
21000 Stokta
20.2 mm
Doğal renk
15.0 mm
13/16-16
Low Density Polyethylene
UNF
22400 Stokta
12.8 mm
Doğal renk
10.0 mm
1/4-19
Low Density Polyethylene
BSP
38000 Stokta
17.0 mm
Doğal renk
13.0 mm
11/16-16
Low Density Polyethylene
UNF
4800 Stokta
16.3 mm
Doğal renk
12.0 mm
3/8-19
Low Density Polyethylene
BSP
238000 Stokta
13.8 mm
Doğal renk
12.0 mm
9/19-18
Low Density Polyethylene
UNF
200 Stokta
26.0 mm
Doğal renk
19.5 mm
3/4-14
Low Density Polyethylene
BSP
24000 Stokta
18.6 mm
Doğal renk
15.0 mm
3/4-16
Low Density Polyethylene
UNF
100 Stokta
14.0 mm
Doğal renk
29.0 mm
M14
Low Density Polyethylene
100 Stokta
12.0 mm
Doğal renk
24.0 mm
M12
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Doğal renk
10.5 mm
M8
Low Density Polyethylene
3600 Stokta
10.0 mm
Doğal renk
24.0 mm
M10
Low Density Polyethylene
  • / 3
Flanşlı Kapak 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

E-1-3/16


Stok Seviyeleri
176800 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

E-3/4-CAT


Stok Seviyeleri
705600 Stokta
Özellikler
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10959


Stok Seviyeleri
2640 Stokta
Özellikler
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natural

E-1/2


Stok Seviyeleri
281200 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2"
  • Tip
    1
Saplama Koruma Başlığı 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110858


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110857


Stok Seviyeleri
22400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4-19
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110859


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110853


Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8-19
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110856


Stok Seviyeleri
238000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/19-18
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

110855


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-14
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110854


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 14.0 mm 17.5 mm LDPE Natural

20595838


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M14
  • Tip
    2
Flanşlı Kapak 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20595821


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 8.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

20595807


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
  • Tip
    2
Flanşlı Kapak 10.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20595814


Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M10
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk