Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7597 TL - 63,1113 TL | 5799 Stokta |
Red
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
71,7066 TL - 175,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
498751 | 57,3023 TL - 140,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|
68,3421 TL - 167,4384 TL | 18400 Stokta |
Blue
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
30,7014 TL - 75,2185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
62,0336 TL - 151,9825 TL | 83520 Stokta |
Blue
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
73,9147 TL - 181,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
70,6553 TL - 173,1055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
36,4102 TL - 81,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
35,6314 TL - 80,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
32,0293 TL - 71,7544 TL | 7562 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
80,5386 TL - 197,3196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
56,4611 TL - 138,3298 TL | 65360 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
8,273 TL - 12,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
5,6913 TL - 8,8532 TL | 98 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
8,4972 TL - 13,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
7,9838 TL - 12,4193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
12,7458 TL - 19,8269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin