Menü Arama

Serbest Asılı Kancalar - C Biçimli

Stokta

C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanca Malzemesi Toplam Uzunluk Tel Çapı Satın Al
20000 Stokta
Steel
36.0 mm
34.0 mm
8000 Stokta
Steel
77.0 mm
73.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 36.0 mm Steel

464834


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
  • Tel Çapı
    34.0 mm
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Price per piece incl VAT
    0.1975 GBP
  • GTIP Numarası
    7326909890
Serbest Asılı Kancalar 77.0 mm Steel

464835


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    77.0 mm
  • Tel Çapı
    73.0 mm
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Price per piece incl VAT
    0.1018 GBP
  • GTIP Numarası
    7326909890