S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Tel Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1251 TL - 3,1251 TL | 185 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,6788 TL - 11,4631 TL | 2998 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,965 TL - 4,965 TL | 20000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin