Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Malzeme: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Renk: Natural Seri Kodu: SR6100, SR6121
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Malzeme | d1 | W | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37400 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 12100 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4400 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 21000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 1900 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 3400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 12290 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 47500 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 14700 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7700 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 11100 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 51850 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 8300 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 33600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 123900 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 17000 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin