We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,8904 TL - 7,8904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,0655 TL - 7,0655 TL | 32050 Stokta |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
7,1868 TL - 7,1868 TL | 2003 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
15,4558 TL - 15,4558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 13846 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
17,4535 TL - 17,4535 TL | 5946 Stokta |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
2,8703 TL - 2,8703 TL | 35406 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
3,4267 TL - 3,4267 TL | 41800 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
1,0903 TL - 1,2948 TL | 50439 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,6928 TL - 1,6928 TL | 26102 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,5654 TL - 6,2854 TL | 5086 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
2,0082 TL - 2,0082 TL | 32000 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,5116 TL - 8,6035 TL | 25946 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,7559 TL - 4,3018 TL | 48240 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,10 TL - 1,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,1098 TL - 1,3239 TL | 50201 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
2,4708 TL - 2,4708 TL | 12328 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,2711 TL - 2,2711 TL | 306528 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,3551 TL - 2,3551 TL | 42298 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,2079 TL - 2,2079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin