Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
2,4183 TL - 2,4183 TL 287145 Stokta
10.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 407712 Stokta
12.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 505400 Stokta
16.0 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 54288 Stokta
4.8 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 287160 Stokta
6.0 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 184639 Stokta
8.0 mm
3,0071 TL - 3,0071 TL 118592 Stokta
8.0 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 48000 Stokta
11.0 mm
6,3295 TL - 6,3295 TL 4500 Stokta
16.0 mm
10,2933 TL - 25,2188 TL 81434 Stokta
18.5 mm
5,5376 TL - 5,5376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
7.9 mm
1.6 mm
3,7956 TL - 9,2992 TL 415184 Stokta
16.0 mm
14,6147 TL - 35,8059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,0071 TL - 7,3673 TL 12529 Stokta
8.0 mm
4,6683 TL - 11,4373 TL 1873 Stokta
12.5 mm
4,0795 TL - 9,9948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
9,6836 TL - 23,7248 TL 1728 Stokta
22.0 mm
1,6297 TL - 3,9927 TL 253020 Stokta
2.8 mm
2,4287 TL - 5,9504 TL 333952 Stokta
4.8 mm
7,0234 TL - 17,2075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

498045

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
287145 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

498053

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
407712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

498061

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
505400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Kablo Salmastrası 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

498069

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
54288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.1 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 2.0 mm EPDM

498077

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
287160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

498041

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
184639 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

498043

Fiyat Aralığı
3,0071 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
118592 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

498051

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PVC

498059

Fiyat Aralığı
6,3295 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Black TPR

15099

Fiyat Aralığı
25,2188 TL - 10,2933 TL

Stok Seviyeleri
81434 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    31.4 mm
Açık Halka 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

40041

Fiyat Aralığı
5,5376 TL - 5,5376 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    10.3 mm
  • İç Çap
    7.9 mm
Kablo Salmastrası 24.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Black PVC

30007

Fiyat Aralığı
9,2992 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
415184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

042050269907

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm TPR

15078

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
12529 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 20.5 mm 12.5 mm 16.0 mm Black TPR

15089

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
1873 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    20.5 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Black TPR

15087

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    19.0 mm
Kablo Salmastrası 30.0 mm 22.0 mm 25.5 mm Black TPR

15101

Fiyat Aralığı
23,7248 TL - 9,6836 TL

Stok Seviyeleri
1728 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    30.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 2.8 mm 4.8 mm 0.8 mm TPR

15057

Fiyat Aralığı
3,9927 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
253020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 12.5 mm 4.8 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

15067

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
333952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.5 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 12.5 mm 19.0 mm Black TPR

15096

Fiyat Aralığı
17,2075 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    25.5 mm