Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
7,7899 TL - 7,7899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7,1868 TL - 7,1868 TL 2003 Stokta
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
5,236 TL - 5,236 TL 8206 Stokta
14.2 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 13846 Stokta
12.7 mm
7,8904 TL - 7,8904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.8 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 434420 Stokta
12.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 260144 Stokta
12.0 mm
7,6438 TL - 7,6438 TL 221220 Stokta
16.0 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 43815 Stokta
31.0 mm
47,7343 TL - 47,7343 TL 322905 Stokta
41 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
2,8703 TL - 2,8703 TL 35406 Stokta
4.8 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 123930 Stokta
11.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 76993 Stokta
16.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 927560 Stokta
6.0 mm
7,2442 TL - 7,2442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL 2248 Stokta
12.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 823302 Stokta
21.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 343470 Stokta
5.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

HG-18-V0

Fiyat Aralığı
7,7899 TL - 7,7899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • İç Çap
    12.7 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

HG-3-V0

Fiyat Aralığı
7,1868 TL - 7,1868 TL

Stok Seviyeleri
2003 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    7.7 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 22.2 mm 14.2 mm 17.1 mm Black TPE

HG-9

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
8206 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.2 mm
Kablo Salmastrası 24.0 mm 12.7 mm 19.0 mm Black TPE

HG-18

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
13846 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    12.7 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    24.0 mm
Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

HG-3.5-V0

Fiyat Aralığı
7,8904 TL - 7,8904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.5 mm
Kablo Salmastrası 30.2 mm 21.8 mm 25.1 mm Black TPE

HG-14

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    21.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    30.2 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm EPDM

498108

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
434420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

498107

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
260144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm EPDM

498115

Fiyat Aralığı
7,6438 TL - 7,6438 TL

Stok Seviyeleri
221220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm Black EPDM

498123

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
43815 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    48.0 mm
Kablo Salmastrası 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 4.0 mm EPDM

498127

Fiyat Aralığı
47,7343 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
322905 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    41 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    60.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm TPE

HG-17

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 10.9 mm 4.8 mm 7.7 mm 0.8 mm TPE

HG-3

Fiyat Aralığı
2,8703 TL - 2,8703 TL

Stok Seviyeleri
35406 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    10.9 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PVC

498050

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
123930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm PVC

498058

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
76993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.0 mm EPDM

498075

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
927560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm EPDM

498114

Fiyat Aralığı
7,2442 TL - 7,2442 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 4.0 mm EPDM

498110

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
2248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 3.0 mm EPDM

498118

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
823302 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    34.0 mm
Kablo Salmastrası 10.9 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm TPE

HG-3.5

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
343470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    10.9 mm