We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3645 TL - 8,2432 TL | 143900 Stokta |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 6430 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
2,3551 TL - 5,7701 TL | 152110 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
9,8306 TL - 24,0852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
1,5877 TL - 3,8898 TL | 54978 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
10,6194 TL - 26,0174 TL | 6616 Stokta |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
1,188 TL - 2,9108 TL | 17442 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 108000 Stokta |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
1,9766 TL - 4,8427 TL | 140000 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,8178 TL - 6,9036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
6,4346 TL - 15,7649 TL | 81780 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,4066 TL - 8,3461 TL | 150800 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
11,881 TL - 29,1086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
1,7559 TL - 4,3018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
6,7185 TL - 16,4605 TL | 6570 Stokta |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
1,2511 TL - 3,0654 TL | 241589 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
11,0009 TL - 24,8676 TL | 560300 Stokta |
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,8399 TL - 4,5078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | 628992 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
320,6253 TL - 320,6253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin