Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
931 Stokta
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
61344 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
100890 Stokta
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
43020 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
674064 Stokta
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 14
Halkalar 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228


Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    23.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242


Stok Seviyeleri
61344 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235


Stok Seviyeleri
100890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    26.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Grommet 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211


Stok Seviyeleri
43020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Grommet 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082


Stok Seviyeleri
674064 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm