Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
4,1111 TL - 10,0721 TL 65880 Stokta
9.5 mm
1,6612 TL - 4,07 TL 90000 Stokta
3.2 mm
1.6 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 38844 Stokta
12.0 mm
5,9826 TL - 5,9826 TL 238784 Stokta
16.0 mm
1,1779 TL - 1,4019 TL 64242 Stokta
3.0 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 68544 Stokta
2.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 136288 Stokta
4.0 mm
2,2711 TL - 2,2711 TL 120930 Stokta
6.0 mm
2,7757 TL - 2,7757 TL 63132 Stokta
10.0 mm
6,8657 TL - 6,8657 TL 45500 Stokta
16.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 125488 Stokta
31.0 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 991540 Stokta
6.0 mm
3,9533 TL - 3,9533 TL 70002 Stokta
11.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 6516 Stokta
16.0 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 474411 Stokta
31.0 mm
30,7577 TL - 30,7577 TL 230040 Stokta
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
4,132 TL - 4,132 TL 139936 Stokta
11.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 33000 Stokta
21.0 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 40320 Stokta
11.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 3.0 mm TPR

15083

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
65880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    17.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE/TPV

15058

Fiyat Aralığı
4,07 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

498054

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
38844 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.0 mm PVC

498057

Fiyat Aralığı
5,9826 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
238784 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.0 mm EPDM

498065

Fiyat Aralığı
1,4019 TL - 1,1779 TL

Stok Seviyeleri
64242 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm EPDM

498063

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
68544 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 2.0 mm EPDM

498071

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
136288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 4.0 mm EPDM

498079

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
120930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

498099

Fiyat Aralığı
2,7757 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
63132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm EPDM

498113

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
45500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 2.0 mm EPDM

498121

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
125488 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    48.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 3.0 mm EPDM

498078

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
991540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    12.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 2.0 mm EPDM

498104

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
70002 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    20.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm EPDM

498112

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
6516 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 1.0 mm EPDM

498120

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
474411 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    48.0 mm
Kablo Salmastrası 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-10-V0

Fiyat Aralığı
30,7577 TL - 30,7577 TL

Stok Seviyeleri
230040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    18.8 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm EPDM

498105

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
139936 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    20.0 mm
Kablo Salmastrası 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 1.0 mm EPDM

498116

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    34.0 mm
Kablo Salmastrası 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 3.0 mm EPDM

498102

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    18.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 11.0 mm 12.5 mm Black PVC

10881

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
40320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm