Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
2,8283 TL - 2,8283 TL 1000 Stokta
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 135282 Stokta
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
32,8042 TL - 32,8042 TL 7300 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
45,8417 TL - 45,8417 TL 13132 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 293148 Stokta
8.0 mm
2,4183 TL - 2,4183 TL 287145 Stokta
10.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 407712 Stokta
12.0 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 54288 Stokta
4.8 mm
3,0071 TL - 3,0071 TL 118592 Stokta
8.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 505400 Stokta
16.0 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 48000 Stokta
11.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 19000 Stokta
8.0 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 291954 Stokta
11.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL 2116 Stokta
10.0 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 184639 Stokta
8.0 mm
2,7757 TL - 2,7757 TL 63132 Stokta
10.0 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 434420 Stokta
12.0 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 192458 Stokta
8.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 6516 Stokta
16.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 260144 Stokta
12.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042060069928

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

042040069907

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
135282 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

042140069907

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

042250069928

Fiyat Aralığı
45,8417 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
13132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

498042

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
293148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

498045

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
287145 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

498053

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
407712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

498069

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
54288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.1 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

498043

Fiyat Aralığı
3,0071 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
118592 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

498061

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
505400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

498051

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm PVC

498044

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm PVC

498052

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
291954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

498047

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
2116 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

498041

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
184639 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

498099

Fiyat Aralığı
2,7757 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
63132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm EPDM

498108

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
434420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

498094

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
192458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm EPDM

498112

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
6516 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    27.0 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

498107

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
260144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    22.0 mm