Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
2,7039 TL - 2,7039 TL 41300 Stokta
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 460 Stokta
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
1,8504 TL - 1,8504 TL 9500 Stokta
3.0 mm
2,5759 TL - 2,5759 TL 49755 Stokta
6.0 mm
21,7098 TL - 48,7491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
15072 2,4498 TL - 6,002 TL 128000 Stokta
7.0 mm
3,4802 TL - 8,5265 TL 426832 Stokta
8.0 mm
3.0 mm
2,4708 TL - 2,4708 TL 12328 Stokta
6.0 mm
1,6402 TL - 4,0185 TL 188064 Stokta
6.4 mm
2,0082 TL - 4,92 TL 79440 Stokta
5.5 mm
1,924 TL - 4,714 TL 285000 Stokta
4.8 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL 302580 Stokta
4.0 mm
2,3341 TL - 2,3341 TL 47538 Stokta
8.0 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
11,881 TL - 29,1086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
3,7239 TL - 3,7239 TL 75096 Stokta
4.0 mm
2,195 TL - 2,195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 551000 Stokta
8.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.6 mm
4,7845 TL - 4,7845 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5-V0

Fiyat Aralığı
2,7039 TL - 2,7039 TL

Stok Seviyeleri
41300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14-V0

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    25.1 mm
  • İç Çap
    21.8 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 3.0 mm 7.0 mm 1.5 mm PVC

498027

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

498035

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
49755 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 46.0 mm 32.0 mm 38.0 mm Black TPR

15104

Fiyat Aralığı
48,7491 TL - 21,7098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    46.0 mm
Kablo Salmastrası 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm TPR

15072

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
128000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    13.8 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 3.0 mm TPE/TPV

15081

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
426832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

498033

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
12328 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm PVC

11178

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
188064 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm TPR

15065

Fiyat Aralığı
4,92 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
79440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

15064

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 3.0 mm TPR

15062

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
302580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPR
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 3.0 mm PVC

498040

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
47538 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm TPE

HG-4

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.2 mm
Kablo Salmastrası 46.0 mm 32.0 mm 38.0 mm Black PVC

10261

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE

HG-2.5

Fiyat Aralığı
3,7239 TL - 3,7239 TL

Stok Seviyeleri
75096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

HG-4-V0

Fiyat Aralığı
2,195 TL - 2,195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 3.0 mm PVC

10770

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
551000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 38.1 mm 24.6 mm 31.5 mm Black TPE

HG-16

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    24.6 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    38.1 mm
Kablo Salmastrası 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

HG-2-V0

Fiyat Aralığı
4,7845 TL - 4,7845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.2 mm