Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
2,5549 TL - 2,5549 TL 759356 Stokta
10.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 472293 Stokta
3.0 mm
2,681 TL - 2,681 TL 232600 Stokta
6.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 44265 Stokta
8.0 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 497416 Stokta
8.0 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 294735 Stokta
6.0 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 289000 Stokta
11.0 mm
1,8504 TL - 1,8504 TL 107408 Stokta
6.0 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 5000 Stokta
6.0 mm
2,986 TL - 2,986 TL 138744 Stokta
8.0 mm
3,2698 TL - 3,2698 TL 21696 Stokta
8.0 mm
2,618 TL - 2,618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
2,5338 TL - 2,5338 TL 118660 Stokta
8.0 mm
498090 3,1438 TL - 3,1438 TL 22560 Stokta
8.0 mm
45,947 TL - 45,947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 62800 Stokta
21.0 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
17,4535 TL - 17,4535 TL 5946 Stokta
18.6 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

498048

Fiyat Aralığı
2,5549 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
759356 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 3.0 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

498068

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
472293 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    10.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

498080

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
232600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm EPDM

498088

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
44265 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm EPDM

498093

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
497416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 2.0 mm EPDM

498101

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    18.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm EPDM

498083

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
294735 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 1.0 mm EPDM

498100

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    18.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

498073

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
107408 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    11.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

498081

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

498092

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
138744 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 4.0 mm EPDM

498091

Fiyat Aralığı
3,2698 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
21696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

498096

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 3.0 mm EPDM

498087

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
118660 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm EPDM

498090

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
22560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    16.0 mm
Kablo Salmastrası 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 3.0 mm EPDM

498126

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    41 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    60.0 mm
Kablo Salmastrası 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm TPE

HG-6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    17.0 mm
Kablo Salmastrası 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 4.0 mm EPDM

498119

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
62800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    34.0 mm
Kablo Salmastrası 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 3.0 mm EPDM

498122

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    48.0 mm
Kablo Salmastrası 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm Black TPE

HG-12

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
5946 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    18.6 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    31.3 mm